A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
M5x0,5-anya, ferde, 4--pólusú
2-es csatlakozó
M8x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt
Kábel
PUR fekete, 3 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
3
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-25...80 °C
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-B 26-1/GS49-PU-03 | BCC M224-M313-30-300-PX0314-030 | BCC M224-M313-30-617-PX0314-030 | |
|
-
Listás ár
|
9.680 HUF
Listás ár
|
9.680 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M5x0,5-anya, ferde, 4--pólusú | M5x0,5-anya, ferde, 4--pólusú | M5x0,5-anya, ferde, 4--pólusú |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M8x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M8x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M8x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt |
| Kábel | PUR fekete, 3 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 3 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 3 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 3 | 3 | 3 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -5...80 °C | -5...80 °C | -5...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Védettség | IP67/IP67 | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| Engedély / megfelelőség | CE |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Névleges áramerősség (40 °C) | - | 1.0 A | 1.0 A |
Csak a CAD modell letöltése támogatott