A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Peremes dugaszolható csatlakozók
csatlakozó
M12x1-es dugó, egyenes, 4 pólusú, A kódolású
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
0.25 mm²
Sodrathossz L
2.00 m
Üzemi feszültség Ub
250 VDC / 250 VAC
Terméktervezés
0.20 m, M12x1-es dugó, egyenes, 4 pólusú, A kódolású
0.50 m, M12x1-es dugó, egyenes, 4 pólusú, A kódolású
2.00 m, M12x1-es dugó, egyenes, 4 pólusú, A kódolású
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott