Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BCC0E5N

BCC M418-E878-AF-698-ES06NA-150

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 8--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
RJ45-apa, egyenes, 8--pólusú
Kábel
TPE árnyékolt fekete, 15 m
vezetékek száma
6
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-20...80 °C
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
M12x1-anya, egyenes, 8--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
RJ45-apa, egyenes, 8--pólusú
Kábel
TPE árnyékolt fekete, 15 m
vezetékek száma
6
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-20...80 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-20...80 °C
Üzemi feszültség Ub
30 VAC
Védettség
IP67/IP20
Engedély / megfelelőség
CE
EAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné