Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0E6C

BCC M415-D289-AH-700-PS72N1-020-C026

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
2-es csatlakozó
D-Sub-Male, angled, 9-pin
Interfész
Profibus
Kábel
PUR árnyékolt ibolya, 2 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
2
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
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
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
2-es csatlakozó
D-Sub-Male, angled, 9-pin
Interfész
Profibus
Kábel
PUR árnyékolt ibolya, 2 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
2
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-20...70 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-20...50 °C
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP68/IP30
Engedély / megfelelőség
CE
EAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné