Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BCC0E77

BCC M61L-0000-10-022-PX0LP6-080

Csatlakozókábelek

csatlakozó
M23x1 anya, egyenes, 19 pólusú
Kábel
PUR fekete, 8 m
vezetékek száma
19
vezeték keresztmetszet
0.34 mm² + 1.0 mm²
Üzemi feszültség Ub
125 VDC / 125 VAC
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
M23x1 anya, egyenes, 19 pólusú
Kábel
PUR fekete, 8 m
vezetékek száma
19
vezeték keresztmetszet
0.34 mm² + 1.0 mm²
Üzemi feszültség Ub
125 VDC / 125 VAC
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
EAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné