A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
2-es csatlakozó
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Kábel
PUR welding spark resistant black, 0.3 m
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-60...200 °C
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
További alternatívák
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W425-W414-3A-304-NW0434-003 | BCC W425-W414-3A-304-NW44T2-003 | BCC W425-W414-3A-650-TW0434-003 | BCC W425-W414-3A-304-TW0434-003 | |
|
-
Listás ár
|
11.510 HUF
Listás ár
|
16.317 HUF
Listás ár
|
13.875 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-anya, ferde, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, ferde, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, ferde, 5--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt |
| Kábel | PUR welding spark resistant black, 0.3 m | TPE hegesztési szikrákkal szemben ellenálló sárga, 0.3 m, vonólánchoz alkalmas | FEP hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 0.3 m | FEP hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 0.3 m |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -60...200 °C | -50...105 °C | -100...200 °C | -100...200 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Engedély / megfelelőség |
EAC WEEE |
CE WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | - | -25...105 °C | - | - |
| üzemi feszültség kijelző | - | - | zöld LED / nem | - |
| Funkciókijelző | - | - | igen / nem | - |
| Funkció kijelzése (PIN 2) | - | - | LED fehér | - |
| Funkció kijelzése (PIN 4) | - | - | LED sárga | - |
Csak a CAD modell letöltése támogatott