Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0EFY

BCC W415-0000-1A-003-SW0434-020

Nagy teljesítményű hegesztőkábelek

csatlakozó
M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású
Kapcsolókimenet
antivalens
Kábel
szilikon hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 2 m
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
0.34 mm²
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
M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású
Kapcsolókimenet
antivalens
Kábel
szilikon hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 2 m
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
0.34 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...200 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...200 °C
Üzemi feszültség Ub
250 VDC / 250 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP65
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné