Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0EH0

BCC W314-W414-3E-304-SW0434-003

Nagy teljesítményű hegesztőkábelek

1-es csatlakozó
M8x1-anya, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt
Kábel
szilikon hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 0.3 m
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...200 °C
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
M8x1-anya, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt
Kábel
szilikon hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 0.3 m
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...200 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...200 °C
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 60 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP65/IP65
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné