Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0EJ0

BCC W313-W413-3E-300-BW8334-010

Nagy teljesítményű hegesztőkábelek

1-es csatlakozó
M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt
Kábel
TPE hegesztési szikrákkal szemben ellenálló szürke, 1 m
vezetékek száma
3
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...130 °C
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
M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt
Kábel
TPE hegesztési szikrákkal szemben ellenálló szürke, 1 m
vezetékek száma
3
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...130 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-40...125 °C
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 60 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP65/IP65
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné