Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BCC0EK5

BCC B314-B324-30-304-MW8434-003

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
7/8"-anya, egyenes, 4--pólusú
2-es csatlakozó
7/8"-apa, ferde, 4--pólusú
Kábel
PUR fekete, 0.3 m
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...90 °C
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
7/8"-anya, egyenes, 4--pólusú
2-es csatlakozó
7/8"-apa, ferde, 4--pólusú
Kábel
PUR fekete, 0.3 m
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...90 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...90 °C
Üzemi feszültség Ub
300 VDC / 300 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP65/IP65
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
EAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné