Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0EKF

BCC W415-W424-3A-304-MW8434-015

Nagy teherbírású kábelek

1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, ferde, 4--pólusú, A-kódolt
Kábel
PUR fekete, 1.5 m
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...90 °C
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
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, ferde, 4--pólusú, A-kódolt
Kábel
PUR fekete, 1.5 m
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...90 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...90 °C
Üzemi feszültség Ub
250 VDC / 250 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP65/IP65
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné