Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0EM5

BCC W425-W414-3A-304-TW0434-015

Nagy teljesítményű hegesztőkábelek

1-es csatlakozó
M12x1-anya, ferde, 5--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt
Kábel
FEP hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 1.5 m
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-100...200 °C
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
M12x1-anya, ferde, 5--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt
Kábel
FEP hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 1.5 m
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-100...200 °C
Üzemi feszültség Ub
250 VDC / 250 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP65/IP65
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné