A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt
2-es csatlakozó
RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú
Interfész
Ethernet
Kábel
PVC árnyékolt türkizkék, 8 m
Kábel, megjegyzés
Ethernet, CAT 5E
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-E894-8G-672-VS64N8-080 | BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-080 | |
|
-
Listás ár
|
34.931 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt |
|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú | RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú |
| Interfész | Ethernet | EtherNet/IP |
| Kábel | PVC árnyékolt türkizkék, 8 m | TPE árnyékolt türkizkék, 8 m, vonólánchoz alkalmas |
| Kábel, megjegyzés | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| vezetékek száma | 4 | 4 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -20...75 °C | -40...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 42 VDC / 30 VAC | 60 VDC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 1.0 A | 1.5 A |
| Védettség | IP67/IP20 | IP67/IP20 |
| Engedély / megfelelőség |
CE EAC WEEE cULus |
CE cULus WEEE UKCA |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | - | -20...60 °C |
Csak a CAD modell letöltése támogatott