A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
7/8"-Female, straight, 5-pin
2-es csatlakozó
7/8"-Male, straight, 5-pin
Kábel
PUR black, 3.00 m, Drag chain compatible
vezetékek száma
5
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...80 °C
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BCC A315-A315-30-335-PX0575-030 | BCC A315-A315-30-335-PX05A5-030 | |
|
-
Listás ár
|
28.759 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | 7/8"-Female, straight, 5-pin | 7/8"-anya, egyenes, 5--pólusú |
|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | 7/8"-Male, straight, 5-pin | 7/8"-apa, egyenes, 5--pólusú |
| Kábel | PUR black, 3.00 m, Drag chain compatible | PUR fekete, 3 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 5 | 5 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 5.6 A | 10.0 A |
| Védettség | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott