Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0ER5

BCC A354-0000-10-RN093-020

Peremes dugaszolható csatlakozók

csatlakozó
7/8" anya, egyenes, 4 pólusú
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
16 AWG
Sodrathossz L
2.00 m
Üzemi feszültség Ub
600 VDC / 600 VAC

Terméktervezés
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
7/8" anya, egyenes, 4 pólusú
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
16 AWG
Sodrathossz L
2.00 m
Üzemi feszültség Ub
600 VDC / 600 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
10.0 A
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
cULus
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-44-01-03
ECLASS 11.0
27-44-01-03
ECLASS 12.0
27-44-01-03
ECLASS 13.0
27-44-01-03
ECLASS 14.0
27-44-01-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002635
ETIM 6.0
EC002635
ETIM 7.0
EC002635
ETIM 8.0
EC002635
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-92-01
eCl@ss 8.1
27-44-01-03
eCl@ss 9.0
27-44-01-03
eCl@ss 9.1
27-44-01-03
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné