Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0EWA

BCC W314-W323-W323-U2050-006

Y elosztók

1-es csatlakozó
M8x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M8x1-anya, ferde, 3--pólusú, A-kódolt
3-as csatlakozó
M8x1-anya, ferde, 3--pólusú, A-kódolt
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 60 VAC
Kábel
szilikon hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 0.6 m

Terméktervezés
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
M8x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M8x1-anya, ferde, 3--pólusú, A-kódolt
3-as csatlakozó
M8x1-anya, ferde, 3--pólusú, A-kódolt
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 60 VAC
Kábel
szilikon hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 0.6 m
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...200 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...200 °C
Védettség
IP67/IP67/IP67
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
cULus
Besorolások
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
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
27-44-01-04
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné