A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Vegyszerálló kábelek (rozsdamentes)
Special characteristics
Washdown
1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt
Kábel
PUR fekete, 10 m, vonólánchoz alkalmas
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
| BCC S415-S414-3A-304-PX0434-100 | BCC S415-S414-3A-304-PX8434-100-C002 | BCC M415-M414-3A-650-PX0434-100 | |
|
16.710 HUF
Listás ár
|
-
Listás ár
|
15.426 HUF
Listás ár
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | - |
|---|---|---|---|
| 1-es csatlakozó | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt |
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt |
| Kábel | PUR fekete, 10 m, vonólánchoz alkalmas | PUR szürke, 10 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 10 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 4 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Kábelköpeny, szín | fekete | szürke | fekete |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE UKCA Ecolab |
CE WEEE cULus |
| üzemi feszültség kijelző | - | - | zöld LED / nem |
| Funkciókijelző | - | - | igen / nem |
| Funkció kijelzése (PIN 2) | - | - | LED fehér |
| Funkció kijelzése (PIN 4) | - | - | LED sárga |
Csak a CAD modell letöltése támogatott