A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kapcsolószekrény-átvezetések
1-es csatlakozó
RJ45-Female, Straight, 8-pin
2-es csatlakozó
RJ45-Female, Straight, 8-pin
Környezeti hőmérséklet
-10...60 °C
Engedély / megfelelőség
EAC
WEEE
WEEE
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BCC E818-E818-N0-RA095-000 | BCC E818-E818-N0-RM143-000 | |
|
-
Listás ár
|
13.823 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | RJ45-Female, Straight, 8-pin | RJ45-anya, egyenes, 8--pólusú |
|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | RJ45-Female, Straight, 8-pin | RJ45-anya, egyenes, 8--pólusú |
| Környezeti hőmérséklet | -10...60 °C | - |
| Engedély / megfelelőség |
EAC WEEE |
WEEE |
| Rögzítés | - | M25 |
| Védettség | - | IP65 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott