A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csatlakozókábelek
csatlakozó
M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású
Kapcsolókimenet
antivalens
Kábel
PUR welding spark resistant black, 1.00 m
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
0.34 mm²
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BCC W415-0000-1A-003-NW0434-010 | BCC W415-0000-1A-003-NW44T2-020 | |
|
-
Listás ár
|
11.372 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású |
|---|---|---|
| Kapcsolókimenet | antivalens | antivalens |
| Kábel | PUR welding spark resistant black, 1.00 m | TPE hegesztési szikrákkal szemben ellenálló sárga, 2 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 4 | 4 |
| vezeték keresztmetszet | 0.34 mm² | 22 AWG |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -60...200 °C | -50...105 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP65 | IP65 |
| Engedély / megfelelőség |
EAC WEEE |
CE WEEE |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | - | -25...105 °C |
Csak a CAD modell letöltése támogatott