Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BCC0F4T

BCC HB75-HB75-NA-370-VX85B5-200

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
Push-Pull táp-anya, egyenes, 5--pólusú
2-es csatlakozó
Push-Pull táp-anya, egyenes, 5--pólusú
Kábel
PVC szürke, 20 m
vezetékek száma
5
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...70 °C
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
Push-Pull táp-anya, egyenes, 5--pólusú
2-es csatlakozó
Push-Pull táp-anya, egyenes, 5--pólusú
Kábel
PVC szürke, 20 m
vezetékek száma
5
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...70 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-5...70 °C
Üzemi feszültség Ub
24 VDC
Névleges áramerősség (40 °C)
16.0 A
Védettség
IP67/IP67
Engedély / megfelelőség
CE
EAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné