Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BCC0F51

BCC HA72-HA72-9A-371-PX52L2-006

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
Push-Pull SCRJ-Male, Straight, 2-pin
2-es csatlakozó
Push-Pull SCRJ-Male, Straight, 2-pin
Interfész
Profinet
Kábel
PUR Green, 0.6 m
vezetékek száma
2
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
Push-Pull SCRJ-Male, Straight, 2-pin
2-es csatlakozó
Push-Pull SCRJ-Male, Straight, 2-pin
Interfész
Profinet
Kábel
PUR Green, 0.6 m
vezetékek száma
2
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-20...70 °C
Védettség
IP67/IP67
Engedély / megfelelőség
EAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné