A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
Special characteristics
Washdown
1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt
Kábel
PUR szürke, 1 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
4
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
| BCC S415-S414-3A-304-PX8434-010-C002 | BCC S415-S414-3A-304-PX8434-015-C002 | BCC S415-S414-3A-304-PX8434-020-C002 | |
|
-
Listás ár
|
-
Listás ár
|
-
Listás ár
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|
| 1-es csatlakozó | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt |
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt |
| Kábel | PUR szürke, 1 m, vonólánchoz alkalmas | PUR szürke, 1.5 m, vonólánchoz alkalmas | PUR szürke, 2 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 4 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE UKCA Ecolab |
CE cULus WEEE UKCA Ecolab |
CE cULus WEEE UKCA Ecolab |
Csak a CAD modell letöltése támogatott