Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Classic termék – nem új projektekre szánják

BCC0F9R

BCC S413-0000-2A-064-VX0250-020

Csatlakozókábelek

Special characteristics
Washdown
csatlakozó
M12x1-es dugó, egyenes, 3 pólusú, A kódolású
Kábel
PVC fekete, 2 m
vezetékek száma
2
vezeték keresztmetszet
0.50 mm²

Ez a termék a Classic portfólió része, ami azt jelenti, hogy

kibővített elérhetőség
átlátható feltételek
nincs új tervezési beépítés
Classic Banner
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Special characteristics
Washdown
csatlakozó
M12x1-es dugó, egyenes, 3 pólusú, A kódolású
Kábel
PVC fekete, 2 m
vezetékek száma
2
vezeték keresztmetszet
0.50 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-30...70 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-5...70 °C
Üzemi feszültség Ub
250 VDC / 250 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP67, IP68, IP69K
Kábelköpeny, szín
fekete
Engedély / megfelelőség
CE
Ecolab
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné