Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Az Ön ára nem jeleníthető meg
Technikai okokból az Ön egyéni feltételei jelenleg nem kérhetők le a szerverről. Megrendelést azonban még mindig leadhat. Amennyiben az Ön feltételei visszakereshetőek, az árat tartalmazó számla elkészül, és e-mailben elküldjük Önnek.

BCC0FCR

BCC W313-0000-10-001-MW8334-010

Nagy teherbírású kábelek

csatlakozó
M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású
Kapcsolókimenet
antivalens
Kábel
PUR szürke, 1 m
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
0.34 mm²
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
M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású
Kapcsolókimenet
antivalens
Kábel
PUR szürke, 1 m
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
0.34 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...90 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...90 °C
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 60 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP65
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné