A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Nagy teherbírású kábelek
csatlakozó
M8x1-es anya, egyenes, 4 pólusú, A kódolású
Kapcsolókimenet
antivalens
Kábel
PUR szürke, 1 m
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
0.34 mm²
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
| BCC W314-0000-10-003-MW8434-010 | BCC W324-0000-10-003-MW8434-010 | BCC W314-0000-10-003-MW8434-020 | |
|
8.967 HUF
Listás ár
|
8.967 HUF
Listás ár
|
10.967 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M8x1-es anya, egyenes, 4 pólusú, A kódolású | M8x1-es anya, ferde, 4 pólusú, A kódolású | M8x1-es anya, egyenes, 4 pólusú, A kódolású |
|---|---|---|---|
| Kapcsolókimenet | antivalens | antivalens | antivalens |
| Kábel | PUR szürke, 1 m | PUR szürke, 1 m | PUR szürke, 2 m |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 4 |
| vezeték keresztmetszet | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP65 | IP65 | IP65 |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott