A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, D-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt
Interfész
Ethernet
Kábel
TPE árnyékolt türkizkék, 5 m
Kábel, megjegyzés
Ethernet, CAT 5E
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M414-3D-687-ES64N8-050 | BCC M415-M415-5D-687-ES64N8-050 | |
|
25.236 HUF
Listás ár
|
25.236 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, D-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, D-kódolt |
|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, D-kódolt |
| Interfész | Ethernet | Ethernet |
| Kábel | TPE árnyékolt türkizkék, 5 m | TPE árnyékolt türkizkék, 5 m |
| Kábel, megjegyzés | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| vezetékek száma | 4 | 4 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -60...80 °C | -60...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 1.5 A |
| Védettség | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE |
CE WEEE cULus |
Csak a CAD modell letöltése támogatott