A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Nagy teljesítményű hegesztőkábelek
csatlakozó
M8x1-es anya, ferde, 4 pólusú, A kódolású
Kapcsolókimenet
antivalens
Kábel
FEP hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 5 m
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
0.34 mm²
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W324-0000-10-003-TW0434-050 | BCC W324-0000-10-008-TW0434-050 | BCC W314-0000-10-003-TW0434-050 | |
|
26.754 HUF
Listás ár
|
28.617 HUF
Listás ár
|
26.754 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M8x1-es anya, ferde, 4 pólusú, A kódolású | M8x1-es anya, ferde, 4 pólusú, A kódolású | M8x1-es anya, egyenes, 4 pólusú, A kódolású |
|---|---|---|---|
| Kapcsolókimenet | antivalens | PNP záró/nyitó (NO/NC) antivalens | antivalens |
| Kábel | FEP hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 5 m | FEP hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 5 m | FEP hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 5 m |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 4 |
| vezeték keresztmetszet | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -100...200 °C | -100...200 °C | -100...200 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP65 | IP65 | IP65 |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| üzemi feszültség kijelző | - | LED zöld | - |
| Funkció kijelzése (PIN 4) | - | LED sárga | - |
Csak a CAD modell letöltése támogatott