Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0FFU

BCC M415-0000-0000-U2062-050

Y elosztók

1-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
szabad vezetékvég
3-as csatlakozó
szabad vezetékvég
Üzemi feszültség Ub
125 VDC / 125 VAC
Kábel
PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas
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
M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
szabad vezetékvég
3-as csatlakozó
szabad vezetékvég
Üzemi feszültség Ub
125 VDC / 125 VAC
Kábel
PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...80 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...80 °C
Védettség
IP67, IP68, IP69K
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
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
27-44-01-04
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné