A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Szerelhető csatlakozók
Védettség
IP67
csatlakozó
7/8”-16 UN-anya, ferde, 5--pólusú
Csatlakoztatható érintkezők száma
5
Csatlakozási keresztmetszet
1.50 mm²
Huzalok rögzítése
csavarkapcsok
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
| BCC A345-0000-10-000-71X5A5-000 | BCC A345-0000-10-000-51X5A5-000 | BCC A345-0000-10-000-61X5A5-000 | |
|
11.883 HUF
Listás ár
|
11.883 HUF
Listás ár
|
11.883 HUF
Listás ár
|
|
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
|---|---|---|---|
| csatlakozó | 7/8”-16 UN-anya, ferde, 5--pólusú | 7/8”-16 UN-anya, ferde, 5--pólusú | 7/8”-16 UN-anya, ferde, 5--pólusú |
| Csatlakoztatható érintkezők száma | 5 | 5 | 5 |
| Csatlakozási keresztmetszet | 1.50 mm² | 1.50 mm² | 1.50 mm² |
| Huzalok rögzítése | csavarkapcsok | csavarkapcsok | csavarkapcsok |
| D kábelátmérő | 10...12 mm | 6...8 mm | 8...10 mm |
| Üzemi feszültség Ub | 600 VDC / 600 VAC | 600 VDC / 600 VAC | 600 VDC / 600 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Környezeti hőmérséklet | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Engedély / megfelelőség |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott