A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
Interfész
CAN
Kábel
PUR árnyékolt ibolya, 0.8 m
vezetékek száma
2
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
| BCC M415-M415-3A-374-PS72N3-008 | BCC M415-M415-3A-374-PS72N3-045 | |
|
17.723 HUF
Listás ár
|
26.430 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt |
| Interfész | CAN | CAN |
| Kábel | PUR árnyékolt ibolya, 0.8 m | PUR árnyékolt ibolya, 4.5 m |
| vezetékek száma | 2 | 2 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Csak a CAD modell letöltése támogatott