Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BCC0FMK

BCC M415-A315-3F-330-VS85N6-030

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded
2-es csatlakozó
7/8"-Male, Straight, 5-pin
Interfész
DeviceNet Thin
Kábel
PVC Shielded gray, 3 m
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
M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded
2-es csatlakozó
7/8"-Male, Straight, 5-pin
Interfész
DeviceNet Thin
Kábel
PVC Shielded gray, 3 m
vezetékek száma
4
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 60 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
EAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné