Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0FN4

BCC M313-0000-10-001-PW3334-100

Hegesztőkábelek

csatlakozó
M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású
Kábel
PUR hegesztési szikrákkal szemben ellenálló narancs, 10 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
0.34 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...90 °C
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
M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású
Kábel
PUR hegesztési szikrákkal szemben ellenálló narancs, 10 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
0.34 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...90 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...90 °C
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 60 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP67, IP69K
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné