Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BCC0FNE

BCC A325-M415-3E-330-VS85N6-050

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
7/8"-anya, ferde, 5--pólusú
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
Interfész
DeviceNet
Kábel
PVC árnyékolt szürke, 5 m
vezetékek száma
4
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
7/8"-anya, ferde, 5--pólusú
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
Interfész
DeviceNet
Kábel
PVC árnyékolt szürke, 5 m
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-20...80 °C
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP67, IP68/IP67, IP68, IP69K
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
EAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné