Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0FTJ

BCC M314-M313-50-712-PS0402-020

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
M8x1-anya, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt
Kábel
PUR árnyékolt fekete, 2 m
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-30...70 °C
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
M8x1-anya, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt
Kábel
PUR árnyékolt fekete, 2 m
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-30...70 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-5...50 °C
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 60 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP67/IP67
Kábelköpeny, szín
fekete
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné