Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0FTN

BCC M313-M314-M313-U2063-020

Y elosztók

1-es csatlakozó
M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M8x1-anya, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt
3-as csatlakozó
M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt
Üzemi feszültség Ub
30 VDC / 30 VAC
Kábel
PUR árnyékolt fekete, 2 m
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
M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M8x1-anya, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt
3-as csatlakozó
M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt
Üzemi feszültség Ub
30 VDC / 30 VAC
Kábel
PUR árnyékolt fekete, 2 m
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-30...70 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-5...50 °C
Védettség
IP67/IP67/IP67
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
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
27-44-01-04
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné