Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BCC0FWW

BCC A216-0000-10-126-VS46T2-020

Csatlakozókábelek

csatlakozó
1/2" anya, egyenes, 6 pólusú
Kábel
PVC árnyékolt sárga, 2 m
vezetékek száma
6
vezeték keresztmetszet
22 AWG
Üzemi feszültség Ub
300 VDC / 300 VAC
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
1/2" anya, egyenes, 6 pólusú
Kábel
PVC árnyékolt sárga, 2 m
vezetékek száma
6
vezeték keresztmetszet
22 AWG
Üzemi feszültség Ub
300 VDC / 300 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné