Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BCC0FYP

BCC M61C-M61C-70-373-PX0CP5-020

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
M23x1-anya, egyenes, 12--pólusú
2-es csatlakozó
M23x1-apa, egyenes, 12--pólusú
Kábel
PUR fekete, 2 m
vezetékek száma
12
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...80 °C
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
M23x1-anya, egyenes, 12--pólusú
2-es csatlakozó
M23x1-apa, egyenes, 12--pólusú
Kábel
PUR fekete, 2 m
vezetékek száma
12
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...80 °C
Üzemi feszültség Ub
300 VDC / 300 VAC
Védettség
IP67/IP67
Engedély / megfelelőség
cULus
EAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné