Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0FZ0

BCC M415-E834-AG-RP001-100

Kapcsolószekrény-átvezetések

1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt
2-es csatlakozó
RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú
Rögzítés
PG9
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 50 VAC
Védettség
IP67/IP20

Terméktervezés
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
M12x1-anya, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt
2-es csatlakozó
RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú
Rögzítés
PG9
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 50 VAC
Védettség
IP67/IP20
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Kábelköpeny, szín
zöld
Besorolások
ECLASS 10.1
27-44-03-12
ECLASS 11.0
27-44-03-12
ECLASS 12.0
27-44-03-12
ECLASS 13.0
27-44-03-12
ECLASS 14.0
27-44-03-12
ECLASS 5.1.4
27-26-07-08
ECLASS 6.2
27-26-07-08
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002641
ETIM 6.0
EC002641
ETIM 7.0
EC002641
ETIM 8.0
EC002641
ETIM 9.0
EC002641
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-14-08-16
eCl@ss 8.1
27-44-03-12
eCl@ss 9.0
27-44-03-12
eCl@ss 9.1
27-44-03-12
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné