Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BCC0FZF

BCC M62L-M61L-70-350-PX0LP5-050

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
M23x1-anya, ferde, 19--pólusú
2-es csatlakozó
M23x1-apa, egyenes, 19--pólusú
Kábel
PUR fekete, 5 m
vezetékek száma
19
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...80 °C
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
M23x1-anya, ferde, 19--pólusú
2-es csatlakozó
M23x1-apa, egyenes, 19--pólusú
Kábel
PUR fekete, 5 m
vezetékek száma
19
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...80 °C
Üzemi feszültség Ub
150 VDC / 150 VAC
Védettség
IP67/IP67
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
EAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné