Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0H19

BCC M414-M415-M415-U2068-028

Y elosztók

1-es csatlakozó
M12x1-Male, straight, 4-pole, A-coded
2-es csatlakozó
M12x1-Female, straight, 5-pole, A-coded
3-as csatlakozó
M12x1-Female, straight, 5-pole, A-coded
Üzemi feszültség Ub
250 VDC / 250 VAC
Kábel
PUR fekete, 2.8 m, vonólánchoz alkalmas
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
M12x1-Male, straight, 4-pole, A-coded
2-es csatlakozó
M12x1-Female, straight, 5-pole, A-coded
3-as csatlakozó
M12x1-Female, straight, 5-pole, A-coded
Üzemi feszültség Ub
250 VDC / 250 VAC
Kábel
PUR fekete, 2.8 m, vonólánchoz alkalmas
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...90 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...90 °C
Védettség
IP67/IP68/IP68
Engedély / megfelelőség
EAC
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné