Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BCC0H3A

BCC C214-0000-10-124-VX44T2-050

Csatlakozókábelek

csatlakozó
1/2" anya, egyenes, 4 pólusú
Kábel
PVC Yellow, 5.00 m
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
22 AWG
Üzemi feszültség Ub
300 VDC / 300 VAC
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
1/2" anya, egyenes, 4 pólusú
Kábel
PVC Yellow, 5.00 m
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
22 AWG
Üzemi feszültség Ub
300 VDC / 300 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Engedély / megfelelőség
cULus
EAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné