Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0H5Y

BCC M415-M424-3A-304-EX44W8-020

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
2-es csatlakozó
M12x1-Male, angled, 4-pin, A-coded
Kábel
TPE yellow, 2 m, Drag chain compatible
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
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
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
2-es csatlakozó
M12x1-Male, angled, 4-pin, A-coded
Kábel
TPE yellow, 2 m, Drag chain compatible
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
Üzemi feszültség Ub
250 VDC / 250 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
7.0 A
Védettség
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Engedély / megfelelőség
EAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné