A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Szerelhető csatlakozók
Védettség
IP67
csatlakozó
M23x1 apa, egyenes, 19 pólusú
Csatlakoztatható érintkezők száma
19
Huzalok rögzítése
forrasztott kötés
D kábelátmérő
6...10 mm
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
| BCC M67L-0000-20-000-54XLA0-000 | BCC M67C-0000-20-000-54XCA0-000 | BCC M67C-0000-C0-000-54XCA0-000 | |
|
15.763 HUF
Listás ár
|
11.401 HUF
Listás ár
|
11.644 HUF
Listás ár
|
|
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
|---|---|---|---|
| csatlakozó | M23x1 apa, egyenes, 19 pólusú | M23x1 apa, egyenes, 12 pólusú | M23x1 apa, egyenes, 12 pólusú |
| Csatlakoztatható érintkezők száma | 19 | 12 | 12 |
| Huzalok rögzítése | forrasztott kötés | forrasztott kötés | forrasztott kötés |
| D kábelátmérő | 6...10 mm | 6...10 mm | 6...10 mm |
| Üzemi feszültség Ub | 150 VDC | 150 VDC | 150 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Csatlakozási keresztmetszet | - | 1.00 mm² | 1.00 mm² |
| Névleges áramerősség (40 °C) | - | 8.0 A | 8.0 A |
Csak a CAD modell letöltése támogatott