A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
2-es csatlakozó
Male, straight, 4-pin
Kábel
PUR black, 2 m, Drag chain compatible
vezetékek száma
3
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-25...80 °C
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M313-E634-A0-718-PX0314-020 | BCC M313-M313-30-602-PX0334-020 | BCC M313-M413-3E-300-PX0334-020 | |
|
-
Listás ár
|
7.962 HUF
Listás ár
|
6.099 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | Male, straight, 4-pin | M8x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt |
| Kábel | PUR black, 2 m, Drag chain compatible | PUR fekete, 2 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 2 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 3 | 3 | 3 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -25...80 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -5...80 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 3.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP69K/IP20 | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Engedély / megfelelőség |
CE EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| üzemi feszültség kijelző | - | zöld LED / nem | - |
| Funkciókijelző | - | igen / nem | - |
| Funkció kijelzése (PIN 4) | - | LED sárga | - |
Csak a CAD modell letöltése támogatott