A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Szerelhető csatlakozók
Védettség
IP67
csatlakozó
M12x1-es dugó, egyenes, 8 pólusú, A kódolású
Csatlakoztatható érintkezők száma
8
Csatlakozási keresztmetszet
0.14...0.5 mm²
Huzalok rögzítése
csavarkapcsok
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
| BCC M478-0000-2A-000-41X850-000 | BKS-S117-00 | BCC M438-0000-2A-000-51X850-000 | |
|
15.281 HUF
Listás ár
|
15.763 HUF
Listás ár
|
9.360 HUF
Listás ár
|
|
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
|---|---|---|---|
| csatlakozó | M12x1-es dugó, egyenes, 8 pólusú, A kódolású | M12x1-es dugó, egyenes, 8 pólusú, A kódolású | M12x1-es dugó, egyenes, 8 pólusú, A kódolású |
| Csatlakoztatható érintkezők száma | 8 | 8 | 8 |
| Csatlakozási keresztmetszet | 0.14...0.5 mm² | 0.14...0.5 mm² | 0.14...0.5 mm² |
| Huzalok rögzítése | csavarkapcsok | csavarkapcsok | csavarkapcsok |
| D kábelátmérő | 4...6 mm | 6...8 mm | 6...8 mm |
| Üzemi feszültség Ub | 30 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Környezeti hőmérséklet | -40...85 °C | -25...85 °C | -40...85 °C |
| Engedély / megfelelőség | WEEE | WEEE |
CE cURus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott