Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0HC2

BCC PA24-0000-10-170-PX8375-030-C038

Csatlakozókábelek

csatlakozó
A, DIN-180° szelepcsatlakozó, ferde, 4 pólusú
Kábel
PUR szürke, 3 m
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
0.75 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
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
A, DIN-180° szelepcsatlakozó, ferde, 4 pólusú
Kábel
PUR szürke, 3 m
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
0.75 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
5...105 °C
Üzemi feszültség Ub
24 VDC
Névleges áramerősség (40 °C)
6.0 A
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné