Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Az Ön ára nem jeleníthető meg
Technikai okokból az Ön egyéni feltételei jelenleg nem kérhetők le a szerverről. Megrendelést azonban még mindig leadhat. Amennyiben az Ön feltételei visszakereshetőek, az árat tartalmazó számla elkészül, és e-mailben elküldjük Önnek.
Törölt

BCC0HC3

BCC PA24-0000-10-170-PX8375-070-C038

Csatlakozókábelek

csatlakozó
A, DIN-180° szelepcsatlakozó, ferde, 4 pólusú
Kábel
PUR szürke, 7 m
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
0.75 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
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
A, DIN-180° szelepcsatlakozó, ferde, 4 pólusú
Kábel
PUR szürke, 7 m
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
0.75 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
5...105 °C
Üzemi feszültség Ub
24 VDC
Névleges áramerősség (40 °C)
6.0 A
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné