Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Az Ön ára nem jeleníthető meg
Technikai okokból az Ön egyéni feltételei jelenleg nem kérhetők le a szerverről. Megrendelést azonban még mindig leadhat. Amennyiben az Ön feltételei visszakereshetőek, az árat tartalmazó számla elkészül, és e-mailben elküldjük Önnek.

BCC0HCM

BCC M313-0000-10-106-PS0402-020

Csatlakozókábelek

csatlakozó
M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású
Kábel
PUR árnyékolt fekete, 2 m
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
0.02 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-30...70 °C
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
M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású
Kábel
PUR árnyékolt fekete, 2 m
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
0.02 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-30...70 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-5...50 °C
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 60 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné