A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
Special characteristics
Washdown
1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt
Kábel
PVC szürke, 0.6 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
3
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
További alternatívák
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S4B5-S4B3-3A-300-VX8334-006 | BCC S4B5-S4B4-3A-304-YX8434-006-C009 | BCC M415-M413-3A-300-VX8334-006 | BCC M415-M413-3A-300-VX8334-010 | |
|
-
Listás ár
|
14.438 HUF
Listás ár
|
5.131 HUF
Listás ár
|
5.269 HUF
Listás ár
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | - | - |
|---|---|---|---|---|
| 1-es csatlakozó | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt |
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt |
| Kábel | PVC szürke, 0.6 m, vonólánchoz alkalmas | TPE-V szürke, 0.6 m | PVC szürke, 0.6 m, vonólánchoz alkalmas | PVC szürke, 1 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...105 °C | -50...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | 5...105 °C | -25...105 °C | 5...105 °C | 5...105 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Engedély / megfelelőség |
Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott