Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0HE9

BCC S4B5-S4B3-3A-300-VX8334-050

Összekötőkábelek

Special characteristics
Washdown
1-es csatlakozó
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
2-es csatlakozó
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Kábel
PVC gray, 5.00 m, Drag chain compatible
vezetékek száma
3
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Special characteristics
Washdown
1-es csatlakozó
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
2-es csatlakozó
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Kábel
PVC gray, 5.00 m, Drag chain compatible
vezetékek száma
3
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
5...105 °C
Üzemi feszültség Ub
250 VDC / 250 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP67, IP69K/IP67, IP69K
Engedély / megfelelőség
EAC
Ecolab
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné